Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9660265

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9660265
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Build-up height
72 mm
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,613 kg
Poids brut
11,172 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177464971
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 1200x600 mm, IP 2X, pour TS, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération