Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.
- Référence:
- SV 9681806
- Description produit
- Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Build-up height
- 72 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,6 kg
- Poids brut
- 10,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177926707
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- VX Toit, LP : 1000x600 mm, IP 2X, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération
- Documentations
- Notice d'utilisation