Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: SV 9681826

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Référence:
SV 9681826
Description produit
Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Build-up height
72 mm
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,761 kg
Poids brut
12,1 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177926783
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
VX Toit, LP : 1200x600 mm, IP 2X, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération
Documentations
Notice d'utilisation