Module d'extension pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8801.755

Comme espace de rangement des câbles introduits par le haut ou pour la distribution du courant par jeux de barres dans les armoires juxtaposées.

Référence:
TS 8801.755
Description produit
Comme espace de rangement des câbles introduits par le haut ou pour la distribution du courant par jeux de barres dans les armoires juxtaposées. Le toit en tôle TS standard est utilisé pour la finition supérieure.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laquée, laque texturée
Couleur
Proche RAL 7035
Composition de la livraison
Châssis
2 plaques de socle avant / arrière
8 supports de fixation avec équipotentialité automatique
4 tiges filetées avec anneaux de levage
Consigne de montage
Les baguettes de recouvrement supérieur pour armoires juxtaposées ne peuvent pas être montées
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15,311 kg
Poids brut
16,117 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
TS Module d'extension, pour TS, LP : 1000x600 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Info sheet