Panneau latéral pour module d’extension TS

Référence: TS 8801775

Pour la finition latérale d'un module d'extension ou d'une rangée de modules juxtaposés.

Référence:
TS 8801775
Description produit
Pour la finition latérale d'un module d'extension ou d'une rangée de modules juxtaposés.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laquée, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3 kg
Poids brut
3,428 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177250512
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
TS Panneaux latéraux pour module d'extension, HP : 200x600 mm