- Référence:
- VX 8618540
- Description produit
- Pour la finition latérale d'un module d'extension ou d'une rangée de modules juxtaposés.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laquée, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Convient à
- Type de coffret: VX
Hauteur: = 200 mm
Profondeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,58 kg
- Poids brut
- 3,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177921108
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
VX Panneaux latéraux pour module d'extension