Centre d'usinage Perforex BC 1008 HS

Référence: AS 4050.108

Réception de pièces larges en standard avec deux portes. Idéal pour usiner des armoires monobloc.

Référence:
AS 4050.108
Modèle
Réglage en profondeur motorisé 2200 mm
Usinage d'enveloppes
Usinage de pièces plates
À deux portes
Plateau d'appui breveté avec aspiration intégrée des copeaux de fraisage
Broche haute performance avec lubrification minimale
Vérification automatique des outils
Outils DIN
Dispositif de serrage pneumatique
Description produit
Le centre d'usinage par outil Perforex BC 1008 HS constitue la solution idéale pour l'usinage des armoires électriques monobloc. Des enveloppes de dimensions jusqu'à 2300 x 1600 mm (L x H) peuvent être aisément fixées grâce aux deux portes pivotantes dans la zone d'usinage.
Avantages
Retour sur investissement (ROI) rapide et rendement nettement accru
Courtes durées de passage avec une qualité d'usinage constante
Travail rapide, précis et fiable
Programmation d'atelier facile à apprendre permettant une maintenance à distance
Logiciel avec base de données centralisée compatible pour réseaux
Les travaux d'atelier programmés sont immédiatement disponibles et réutilisables.
Composition de la livraison
La Perforex BC est configurée en fonction des besoins
Matériaux usinables
Aluminium
Acier
Acier inoxydable
Plastique
Cuivre
Options machine
Extension de la hauteur de serrage 4050.035
Commande de la machine
Programmation en atelier
Commande numérique, 4 axes
Optipanel Rittal avec écran 24"
Sécurité
Grille de protection avec dispositif de protection optique
Grillage de protection à l'arrière
Interfaces
Connexion à différents systèmes CAO
Prise en charge des formats DXF
EPLAN Pro Panel
Configurateur RiCS
Remarque
Sous réserve de modifications techniques
Surface utile
Largeur: 4.600 mm
Hauteur: 2.410 mm
Profondeur: 4.600 mm
Alimentation en air comprimé
6 bar
Nombre d'emplacements d'outils
20
Tool holder (Pick-up-System)
Oui
Tension de commande (DC)
24 V
Courant nominal max.
32 A
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
Maximum machinable area for cubic parts
Largeur: 2.300 mm
Hauteur: 1.600 mm
Surface utile
Largeur: 4.600 mm
Hauteur: 2.410 mm
Profondeur: 4.600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
2 700 kg
Numéro du tarif douanier
84571090
EAN
4028177804548
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36600890
Description produit
Perforex BC 1008 HS Machining centre