- Référence:
- AS 4051.600
- Description produit
- Avec colliers en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
- Couleur
- blanc
- Longueur
- 10 mm
- AWG
- 18
- Diamètre interne
- 2,8 mm
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Pour section
- 0,75 mm²
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Format de livraison
- sur bande
- Unité d'emballage
- 5 000 p.
- Poids/UE
- 5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177938670
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
-
AS Embouts 0,75 mm2x10 mm AWG 18