Embouts sur bande

Référence: AS 4051.695

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4051.695
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
blanc
Longueur
10 mm
AWG
20
Diamètre interne
2,6 mm
Pour section
0,5 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
5 000 p.
Poids/UE
5 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177938632
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
AS Embouts 0,5 mm2x10 mm AWG 20
Homologations
UL + C-UL (listed)