- Référence:
- AS 4055.345
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes carrées. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Coffret plastique
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 3 mm
- Activation hydraulique
- Oui
- Trous □
- 45,5 x 45,5 mm
- Dimensions
- Largeur: 45,5 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
E.-pièces carré pr tôle-acier 45,5x45,5