- Référence:
- SZ 1.623.1200.70
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.
- Matériau
- Laiton
Insert de serrage en polyamide
O-Ring: NBR
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Taille du filetage NPT
- 1/2 pouce
- Largeur de clé
- 22 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 13 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 13 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids/UE
- 47 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
GLAND HSK-M-Flex NPT1/2" Ms