- Référence:
- SZ 1.325.0700.20
- Description produit
- Joint torique en composants fibreux pour une plage de température extrême.
- Diamètre interne
- 12,5 mm
- Pour PG
- 7
- Épaisseur de matériau
- 2 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...300 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- SEALING RING PG7 HD /