- Référence:
- SZ 1.321.1600.58
- Matériau
- O-Ring: FPM
- Diamètre interne
- 12 mm
- Épaisseur de matériau
- 1,5 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...200 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- O-RING M16x1,5 FPM /