Rondelle dentée

Référence: SZ 1.329.4000.50

Référence:
SZ 1.329.4000.50
Matériau
INOX 1.4305
Suitable for bolt size metric
40 mm
Unité d'emballage
25 p.
Poids/UE
15 kg
Numéro du tarif douanier
73182100
Description produit
Serrated Washer Inox M32 - 1PU=25EA