- Référence:
- SZ 1.899.4032.50
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en laiton pour environnements à risque d'explosion. Montage sans outil.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Filetage métrique
- M40 x 1,5
- Taraudage métrique
- M32 x 1,5
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -60 °C...180 °C
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids/UE
- 87 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079910
- Description produit
- RED.RING RSD-INOX-Ex-d M40x1,5