Les climatiseurs permettent de maintenir la température intérieure des armoires électriques à un niveau constant indépendant de la température ambiante. La circulation d'air s'effectue en fonction des besoins.La séparation des circuits d'air externe et interne empêche les poussières de pénétrer dans l'armoire.
Climatiseurs, climatiseurs thermoélectriques
Fluide frigorigènes conformes à la réglementation sur le fluide frigorigène avec un PRG inférieur à 150
En raison du durcissement de la législation, comme le règlement sur le fluide frigorigène, les entreprises industrielles doivent désormais jouer un rôle clé dans la protection du climat. L'objectif est de réduire leur empreinte carbone. Si les entreprises veulent rester compétitives sur les marchés mondiaux, elles doivent agir rapidement. Chez Rittal, nous comprenons parfaitement ce sentiment d'urgence. C'est pourquoi nous avons déjà converti l'ensemble de notre gamme de produits de climatisation au Fluide frigorigène R-513A en 2024.
À partir du 1er janvier 2027, seules les unités de climatisation présentant un PRG < 150 pourront être commercialisées dans l'UE. C'est pourquoi nous convertissons dès à présent notre gamme Blue e+ au Fluide frigorigène R-1234yf conforme à la réglementation sur le fluide frigorigène (PRG 0,5).
Notre gamme de produits pour un avenir durable
PRG 0,5
- Climatiseurs Blue e+ S 0,3–1,0 kW
- Climatiseurs Blue e+ 1,6–5,5 kW
- Refroidisseurs Blue e+ 1,5–7,0 kW
- Les produits reçoivent une nouvelle référence
- Disponibilité :
Climatiseurs à partir du 1er trimestre 2026, refroidisseurs à partir du 2e trimestre 2026
PRG 631
- Gamme Blue e et Blue e+ existante
- Dans de nombreuses régions, telles que les États-Unis et la Chine, les fluides frigorigènes à PRG plus élevé continueront d'être autorisés à l'avenir
Exemptions de la limite de PRG
- Les produits contenant du R-513A (PRG 631) peuvent être utilisés après le 1er janvier 2027 si les exigences de sécurité sur le site d'installation ne permettent pas l'utilisation de Fluide frigorigènes dont le PRG est inférieur à 150.nbsp;
- Dans ce cas, la limite de PRG autorisée pour les équipements de réfrigération est de 750.
- La réglementation ne précise pas de limite spécifique pour les refroidisseurs.
De bonnes raisons d'utiliser le fluide frigorigène R-1234yf
Le R1234yf offre un équilibre idéal entre sécurité, respect de l'environnement et facilité de gestion technique. Ce fluide frigorigène est non seulement reconnu dans le monde entier comme la norme dans les systèmes de climatisation automobiles modernes, mais il est également utilisé avec succès depuis des années sur le marché japonais pour le refroidissement des armoires électriques.
De bonnes raisons d'utiliser le fluide frigorigène R-513A
Potentiel de réchauffement global (PRG) plus faible : le Fluide frigorigène R-513A a un PRG beaucoup plus faible que le Fluide frigorigène R134a. Le PRG du R134a était de 1 430, alors qu'il n'est que de 631 pour le R-513A. Dans le cas de nos refroidisseurs, la valeur du PRG est réduite de 70 % (de 2 088 pour le R410a à 631 pour le R-513A).
Important à savoir : La réglementation s'applique uniquement aux nouvelles unités – les équipements existants peuvent continuer à fonctionner et à être entretenus avec les fluides frigorigènes R134a/R410a/R-513A jusqu'en 2032. À partir de cette date, une interdiction d'entretien et de maintenance s'appliquera aux équipements utilisant des fluides frigorigènes dont le PRG est supérieur à 750. Saviez-vous que vous devez vous inscrire sur le portail F-gas de l'Union (portail F-gas de l'Union européenne) si vous souhaitez importer et exporter des Fluide frigorigènes contenant des gaz F ?
Nous sommes à votre disposition !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés et le changement de fluide frigorigène.