Centres de données modulaires

Gain de temps et d'argent

Toute l'infrastructure informatique auprès d'une seule source. Le Data Center RiMatrix est une solution complète préconfigurée pour une capacité de refroidissement allant jusqu'à 400 kW par module.

Centre de données outdoor

Infrastructure informatique. Partout.

En utilisant des modules de conteneurs prédéfinis, Rittal permet de créer des solutions de centre de données de haute flexibilité qui peuvent être agrandies si nécessaire. Ils se prêtent idéalement à un aménagement extérieur si, par exemple, il n'y a pas d'espace approprié disponible à l'intérieur du bâtiment.

Salles de sécurité

Protection de bout en bout contre les fuites de données

Nos salles de sécurité modulaires offrent une protection optimale contre l'incendie, l'eau, la poussière et d'autres risques physiques. Choisissez une sécurité maximale pour votre centre de données.

Hyperscaler

Des matériels open source pour les centres de données

OCP est une plateforme informatique standardisée avec une licence open source. Il offre de nombreux avantages, notamment une efficacité énergétique considérablement améliorée et une évolutivité accrue. Découvrez OCP ORV3 de Rittal – actuellement la seule baie au monde qui soit 100% conforme à la norme OCP.

Nous dynamisons votre informatique

Des centres de données modulaires auprès d'un seul fournisseur

Infrastructure informatique pour une capacité de refroidissement jusqu'à 400 kW par module

La transformation numérique est la clé du succès pour l'économie et la société en général – et cette transformation repose sur des centres de données sécurisés, évolutifs et flexibles qui peuvent s'adapter à des exigences qui évoluent rapidement. Le Data Center RiMatrix vous offre une solution OT complète préconfigurée pour une capacité de refroidissement allant jusqu'à 400 kW par module – une solution toujours adaptée précisément à vos besoins. De plus, Rittal est toujours là pour vous aider. De la conception au service après-vente – Nous dynamisons l'informatique.

Puissance frigorifique extensible en kW

Puissance frigorifique

20 – 40 kW

Puissance frigorifique de 20 kW à 40 kW

  • Idéal pour des petites salles de serveurs et des applications en périphérie avec 4 à 12 baies
  • Refroidissement efficace grâce à un échangeur thermique air/air ou air/eau flexible et à un confinement des allées en option
  • Densité de performance maximale, jusqu'à 53 kW par baie
  • Surveillance, sécurité et flexibilité optimisées, grâce à une solution OT tout-en-un

40 – 100 kW

Puissance frigorifique de 40 kW à 100 kW

  • Idéal pour des salles de serveurs de taille moyenne et des applications en périphérie plus importantes avec 10 à 20 baies
  • Refroidissement efficace grâce à un échangeur thermique air/air ou air/eau flexible et à un confinement des allées en option
  • Densité de performance maximale, jusqu'à 53 kW par baie
  • Surveillance, sécurité et flexibilité optimisées, grâce à une solution OT tout-en-un

100 – 200 kW

Puissance frigorifique de 100 kW à 200 kW

  • Idéal comme solution POD autonome dans des centres de données ou pour des salles de serveurs de taille moyenne avec 10 à 40 baies
  • Refroidissement efficace grâce à un échangeur thermique air/air ou air/eau flexible et à un confinement des allées en option
  • Densité de performance maximale, jusqu'à 53 kW par baie
  • Surveillance, sécurité et flexibilité optimisées, grâce à une solution OT tout-en-un

200 – 400 kW

Puissance frigorifique de 200 kW à 400 kW

  • Idéal comme solution POD autonome dans des centres de données ou pour des salles de serveurs de grande taille avec 10 à 40 baies
  • Refroidissement efficace grâce à un échangeur thermique air/air ou air/eau flexible et à un confinement des allées en option
  • Densité de performance maximale, jusqu'à 53 kW par baie
  • Surveillance, sécurité et flexibilité optimisées, grâce à une solution OT tout-en-un

La configuration de centres de données en toute simplicité

RiMatrix Data Center Configurator

Concevez votre centre de données

Concevez votre propre centre de données personnalisé – rapidement, facilement et à la mesure de vos exigences ! Créez votre solution personnalisée en quelques minutes. Essayez maintenant et lancez-vous !

Facile – Une utilisation intuitive, même sans connaissances spécialisées.

Plausible – Des configurations techniquement au point.

Rapide – Toutes les données disponibles en un rien de temps.

Une puissance frigorifique trop élevée ?

Lorsque les grands centres de données ne sont pas envisageables, les Micro Data Centers offrent une alternative idéale. Les Micro Data Centers RiMatrix modulaires de Rittal sont disponibles pour une puissance frigorifique allant jusqu'à 53 kW. Ils peuvent être utilisés pour des applications d'informatique périphérique, entre autres. L'avantage, c'est que les données peuvent être traitées et utilisées plus rapidement.

Des solutions sur mesure pour votre entreprise

Scénarios d’utilisation

Ne laissez pas n'importe qui vous construire une salle de serveurs – prenez contact avec Rittal.

Peter Marszelewski Responsable informatique chez Ralf Bohle GmbH

Des circonstances particulières nécessitent des solutions particulières

Solutions de logement

Toujours jouer la sécurité

Applications informatiques dans la salle de sécurité

Lorsqu'on parle d'infrastructures critiques, telles que les applications du secteur de la santé et des services publics, la sécurité des données sensibles est particulièrement importante. Il est donc essentiel de prévoir des infrastructures informatiques sécurisées.

Vos avantages :

  • Protection des infrastructures informatiques complète et testée par le système
  • Flexibilité pour tenir compte de diverses exigences de sécurité (salle de protection de base et salle de haute disponibilité)
  • Solutions évolutives et modulaires pour différentes tailles de salles sans limitation d'encombrement
  • Utilisation efficace de l'espace grâce au concept POD

Adapté à tous les temps

Applications informatiques outdoor

Que ce soit dans le secteur des transports, de la circulation routière ou des télécommunications, les centres de données outdoor ont besoin d'une protection spéciale. Les conteneurs de centres de données de Rittal sont à la fois robustes et résistants aux intempéries – et ils représentent la solution idéale pour permettre une extension rapide lorsque les volumes de données augmentent.

Vos avantages :

  • Configuration modulaire et taille de conteneur extensible
  • Disponibilité rapide
  • Installation simple
  • Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec notre conteneur outdoor Blue e+

Des systèmes parfaitement coordonnés pour permettre l'évolutivité

Votre avantage en termes d'évolutivité

Références

Ralf Bohle GmbH

Nouvelle infrastructure informatique dans une entreprise de fabrication de pneus

Chez Ralf Bohle, le feu n'a aucune chance de s'introduire dans la salle des serveurs. Le fabricant de pneus de vélo Schwalbe a fait de la sécurité et de la sûreté une grande priorité et a opté pour des infrastructures informatiques Rittal.

Contact

Si vous avez des questions sur le Data Center RiMatrix, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant notre solution système.