Patte de fixation murale pour coffrets AX en acier inoxydable, boîtiers KX en acier inoxydable, coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable

Référence: AX 1594.010

Pour la fixation murale de coffrets électriques et de boîtiers électriques en acier inoxydable AX et KX.

Référence:
AX 1594.010
Description produit
Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en acier inoxydable AX et KX.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur
10 mm
Remarque
Pour répondre aux prescriptions d'hygiène et aux impératifs d'indice de protection, les coffrets en acier inoxydable ne présentent aucun perçage pour la fixation murale.
Convient à
Type de coffret: Coffrets AX en acier inoxydable
KX acier inoxydable
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,12 kg
Poids brut
0,152 kg
Numéro du tarif douanier
83025000
EAN
4028177938083
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Patte de fixation murale, pour coffrets AX et KX en acier inoxydable, écartement du mur : 10 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation