Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Numéro d'article: EL 2265605

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

Numéro d'article: 2090000

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Numéro d'article:
EL 2265605
Modèle
Coffret mural IT
avec plaque de montage et montants 19" fixes
Description produit
Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
Matériau
Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison
Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison)
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
Porte vitrée design
1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques
Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage
Serrure de sécurité 3524 E
Unités de hauteur
15 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 746 mm
Profondeur: 473 mm
Profondeur de montage
420 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 683 mm
Profondeur de la partie pivotante
316 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
485 mm x 699 mm
Profondeur de la partie murale
135 mm
Code IK
IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
750 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
42,75 kg
Poids brut
45 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177324411
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Description produit
Coffret 19" 3 parties 15U, IP55
Homologations
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés