- Référence:
 - AX 2394100
 - Description produit
 - Ces rails se montent dans la profondeur des armoires sur les goujons filetés existants, sans usinage mécanique. Perforations sur 2 faces. Pour plus de possibilités de montage.
 - Matériau
 - Tôle d'acier
 - Finition
 - Zinguée
 - Composition de la livraison
 - Matériel de fixation inclus
 - Longueur
 - 99 mm
 - Possibilités de montage
 - Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
 - Convient à
 - Type de coffret: AX
 - Unité d'emballage
 - 4 p.
 - Poids net
 - 0,4 kg
 - Poids brut
 - 0,451 kg
 - Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
 - 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
 - Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
 - Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
 - Numéro du tarif douanier
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177965737
 - ETIM 9
 - EC002620
 - ETIM 8
 - EC002620
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - Description produit
 - Rail AX pour l'aménagement de la base
 
- Documentations
 - Notice d'utilisation