Climatiseur Blue e+ Dynamic pour montage latéral 1,0 kW – 2,6 kW

Numéro d'article: SK 3186937

La gamme de climatiseurs Blue e+ Dynamic a été conçue pour être installée dans des applications dynamiques. Les climatiseurs sont testés conformément à la norme DNV-CG-0339 et conviennent donc particulièrement pour une utilisation sur les navires (p. ex. armoires électriques dans le local machines). Grâce à leur construction mécanique particulièrement robuste, ils conviennent à toutes les applications soumises à des vibrations importantes, comme par exemple dans les ports (grues), la logistique (transstockeurs) ou les aéroports (convoyeurs de bagages).

Numéro d'article: 3124010

Inductance de réseau Climatiseur Blue e+ Dynamic pour montage latéral

Numéro d'article: 3124300

Interface IoT

Numéro d'article:
SK 3186937
Modèle
montage latéral
dynamic
Avantages
Plus d'efficacité : coefficient de rendement énergétique saisonnier (SEER) très élevé > 6,2
Plus de flexibilité : possibilités d'utilisation multiples pour des applications dynamiques sans mise en place d'infrastructures coûteuses – même les équipements ultérieurs sont aisément réalisables
Plus de sécurité : fiabilité maximale, nécessite moins d'entretien et rapidité de la mise en oeuvre
Plus de simplicité : conception, utilisation et montage aisés
Domaines d'application
pour les applications maritimes et dynamiques
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
Pour respecter les prescriptions CEM conformément aux exigences DNV-CG-0339, une bobine supplémentaire (référence SK 3124.010) doit être installée pour chaque phase dans le câble d'alimentation du climatiseur. Cette bobine permet le fonctionnement en tension 220-240 V, 1~ et 380-440 V, 3~, 50/60Hz. Le climatiseur SK 3187.937 peut être utilisé exclusivement en mode triphasé.
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
Une protection appropriée contre les surtensions est à prévoir pour protéger les climatiseurs Blue e+.
Tension de régime < 460 V (3~) : Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Tension de régime > 460 V (3~) : Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) et 480 V +6 % (509 V)
Hint Construction
Intégration partielle pas possible
Puissance nominale
0,73 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 1.250 m³/h
Circuit interne: 1.250 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
7,6
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 294 mm
Découpe nécessaire pour le montage
Largeur de découpe: 433 mm
Hauteur de découpe: 1.579 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit interne IP 55
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,07 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,67 t
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...60 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...60 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-20 °C...45 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
24 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
55,2 kg
Poids brut
72,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
889,79
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177977242
Description produit
SK Climatiseur Blue e+, montage latéral, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, tôle d'acier, L450 x H1600 x P294 mm
Homologations
30 - KC Korea
DNV
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Licence Terms (Software)
Notice d'utilisation R-513A
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Logiciel
Updater