Orientation de l'air froid vers les points chauds pour prévenir la formation de nids de chaleur. Particulièrement approprié pour une densité élevée des composants électriques dans l'armoire électrique.
- Référence:
- SK 3213350
- Description produit
- À monter avec des climatiseurs pour montage latéral pour le guidage ciblé de l'air froid vers le bas. Particulièrement adapté lorsque la densité des composants électriques est élevée dans la partie inférieure de l'armoire électrique.
- Avantages
- Adaptation personnalisée de la direction de sortie d'air
- Montage facile sans outil
- Équipement ultérieur rapide (sans percer)
- Faible profondeur de montage
- Matériau
- ABS
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Climatiseur latéral Blue e+
- Remarque concernant la référence
- Ne convient pas pour les climatiseurs Blue e+ pour montage latéral et implantation en extérieur
- Pour référence(s)
- 3188.94x / 3488.94x
- 3188.640 / 3488.640
- 3189.94x / 3489.94x
- 3189.640 / 3489.640
- Dimensions
- Largeur: 330 mm
Hauteur: 495 mm
Profondeur: 30 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,87 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177976283
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Description produit
- SK Déflecteur d'air pour climatiseurs SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
- Documentations
- Notice d'utilisation