Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série et évaporation automatique des condensats (à partir de 1000 W), indice de protection UL type 3R/4, 12.
- Numéro d'article:
- SK 3304548
- Modèle
- montage latéral
- Description produit
- Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection UL type 3R/4, 12.
- Avantages
- Convient à l'implantation en extérieur
- Technologie Blue e
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,98 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 2,2 A
Pour 60 Hz: 2,1 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 11,5 A
Pour 60 Hz: 12,7 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 950 m³/h
Circuit interne: 540 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58 - Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 405 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 358 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,325 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,21 t - Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...50 °C
- Température de fonctionnement
- Mode de refroidissement par compresseur à partir d'une température ambiante de +10 °C. Seul le ventilateur intérieur est actif dans la plage de température de -20 °C à +10 °C.
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,79 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Protection amont
- Disjoncteur-protecteur: 6,3...10 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 61 kg
- Poids brut
- 62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177943711
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Climatiseur Blue e pour montage latéral, UL Type 3R/4, 1,10 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, en tôle d'acier, L405 x H1020 x P358 mm