LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW/CWG

Numéro d'article: SK 3314560

Climatisation destinée à l'installation au sein d'une rangée d'armoires juxtaposées. L'air chaud est extrait à l'arrière des appareils, refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide.

Numéro d'article:
SK 3314560
Modèle
Refroidissement en rangée
CW
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs ou en option selon la pression différentielle
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce aux unités de ventilation modulaires (changement de ventilateur sans outil et remplacement possible en cours de fonctionnement)
Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
Raccordement triphasé de série pour une redondance électrique
Le modèle UL est équipé d'origine d'un raccordement fixe à 1 ou 2 phases avec un recouvrement complémentaire.
La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
Une surface de 0,36 m² pour toutes les puissances frigorifiques
Récupération améliorée de la chaleur grâce à des températures élevées de retour d'eau lors de l'utilisation des variantes LCP CW à eau glycolée, par exemple en association avec une pompe à chaleur
Accessibilité optimale par l'avant et l'arrière pour l'entretien et la maintenance
Mode de fonctionnement
L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte avant : aluminium anodisé peint
Couleur
Coffret : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Options
Ouverture automatique des portes des baies serveurs
Raccordement direct possible de 16 détecteurs CMC III complémentaires
Baies d'une hauteur de 2200 mm, couleur spéciale
Kit de gestion des condensats avec séparateur à chicanes et sonde de température / détecteur d'humidité
Écran
Supervision
Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
Raccordement direct de l'appareil via SNMP, via Ethernet (2 interfaces Ethernet, et ainsi une mise en cascade aisée de jusqu'à 16 LCP)
Intégration à RiZone OT Suite (fonctions étendues de mesure et de gestion, les valeurs peuvent être transférées et visualisées)
Remarque
À compter du numéro de série 2025K000110475 (date de production : 16 septembre 2025), seul l'écran référence 3314.030 peut être utilisé comme accessoire. L'écran référence 3311.030 utilisé jusqu'à présent ne sera plus compatible à partir de cette date.
Pour l'identification, tous les LCP nouvellement produits sont munis d'un autocollant vert sur l'emballage.
Remarque concernant la référence
Gestion optimisée des condensats, même lorsque l'eau doit de refroidissement arrive à une température basse, disponible sur demande.
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Puissance frigorifique totale
48 kW
51 kW
53 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 8.000 m³/h
Nombre de modules de ventilation à la livraison
4
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
Convient au type d'enveloppe
VX IT
TS IT
Montage dans une rangée de baies
Débordant
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Puissance frigorifique max.
53 kW
Type de raccordement (électrique)
Fiche de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau
Ventilation EC
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Vanne de régulation à 2 voies
Connexion hydraulique
DN 40 (filetage G 1½")
Pression de régime tolérée (p max.)
10 bar
Température de l’eau à l’entrée
15 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 10B
Options
Ouverture automatique des portes des baies serveurs
Raccordement direct possible de 16 détecteurs CMC III complémentaires
Baies d'une hauteur de 2200 mm, couleur spéciale
Kit de gestion des condensats avec séparateur à chicanes et sonde de température / détecteur d'humidité
Écran
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
219 kg
Poids brut
229 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177977747
Description produit
LCP Inline CW, 53 kW, installé en position avancée, RAL 7035, LHP : 300x2000x1200 mm
Homologations
Cyber Security Certificate
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
System Hardening
Fiches techniques
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel
MIB files