Refroidisseurs d'eau TopTherm 1 - 4 kW

Numéro d'article: SK 3318610

Les refroidisseurs d'eau TopTherm de toit ou autonome sont flexibles et compacts. Ils garantissent une production économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Modèle standard avec condenseur avec revêtement anti-encrassement.

Numéro d'article:
SK 3318610
Modèle
Construction compacte et modulaire des composants frigorifiques
Pompe de circulation du fluide
Avantages
Régulation précise de la température par microprocesseur
Message de défauts groupé avec contact sec
Modèle international bifréquence
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Unité complète prête à être raccordée
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 44 (partie électrique)
Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 900 m³/h
Pour 60 Hz: 900 m³/h
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 455 mm
Régulation de la température
Régulation par microprocesseur (réglage usine +20 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...43 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
10 °C...30 °C
Tolérance par rapport à la température de consigne
± 2 K
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,975 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,61 t
Pression de la pompe
Pour 50 Hz: 2,5 bar
Débit (eau)
Pour 50 Hz: 3,5 l/min
Pour 60 Hz: 6 l/min
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 0,64 kW
Pour 60 Hz: 0,79 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 5,1 A
Pour 60 Hz: 5,6 A
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 EN 14511
1,7
Circuit d'eau
hermétiquement ouvert
Connexion hydraulique
Taraudage G ½"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Cuve
Matériau: Matière plastique PP
Volume: 2,5 l
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
48 kg
Poids brut
53 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Description produit
SK Refroidisseur d'eau TopTherm autonome, ouvert, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, L600 x H400 x P430 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés