Le refroidisseur d'eau IT Blue e+ Hybrid combine le refroidissement par circuit frigorifique avec un refroidisseur passif directement intégré, augmentant ainsi l'efficience énergétique pendant les saisons froides. Des pompes équipées de moteurs IE3 à haut rendement sont utilisées en complément. Grâce à l'utilisation d'une enveloppe en aluminium avec peinture pour l'implantation en extérieur, l'appareil est approprié pour une implantation en extérieur sans toit complémentaire.
- Numéro d'article:
- SK 3334440
- Modèle
- Outdoor
- Avantages
- Le refroidissement passif intégré augmente l'efficience énergétique
- Refroidissement permanent et précis à +-0,5 K
- Convient à l'implantation en extérieur : protection optimale contre les intempéries grâce à une peinture résistante aux UV et à l'écran tactile protégé
- Large plage de fonctionnement de -20 °C à +45 °C
- Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions (sans modifier le câblage) et à une large plage de température de fonctionnement
- Résistance chauffante intégrée pour préchauffer le fluide
- Matériau
- Aluminium AlMg3
- Finition
- Résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035 texturé
- Composition de la livraison
- Unité complète prête à être raccordée (bornier de raccordement à enficher)
Documentation multilingue - Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 24
- IP 54 (électrique)
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
- Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW - Tension nominale
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 710 mm - Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +20 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...45 °C
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 5 °C...35 °C
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,2 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 - Pression de la pompe
- Pour 50 Hz: 2,9 bar
- Débit (eau)
- Pour 50 Hz: 14 l/min
Pour 60 Hz: 14 l/min - Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 2,55 kW
Pour 60 Hz: 2,73 kW - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 4,04 A
Pour 60 Hz: 3,78 A - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 15 A
- Circuit d'eau
- Fermé sous pression
- Connexion hydraulique
- Taraudage ¾"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Poids en fonctionnement
- 115 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 104 kg
- Poids brut
- 114 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Description produit
- Refroidisseur d'eau Blue e+ Hybrid IT 5 kW, 380-415 V, 3~, 50 Hz, 440-480 V, 3~, 60 Hz, LHP : 450 x 1020 x 710 mm
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Licence Terms (Software)
- Notice d'utilisation R-513A