Refroidisseur d'eau Blue e+ Hybrid IT

Numéro d'article: SK 3334480

Le refroidisseur d'eau IT Blue e+ Hybrid combine le refroidissement par circuit frigorifique avec un refroidisseur passif directement intégré, augmentant ainsi l'efficience énergétique pendant les saisons froides. Des pompes équipées de moteurs IE3 à haut rendement sont utilisées en complément. Grâce à l'utilisation d'une enveloppe en aluminium avec peinture pour l'implantation en extérieur, l'appareil est approprié pour une implantation en extérieur sans toit complémentaire.

Numéro d'article: 3124300

Interface IoT

Numéro d'article: 3235610

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: 3235620

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article:
SK 3334480
Modèle
Outdoor
Avantages
Le refroidissement passif intégré augmente l'efficience énergétique
Refroidissement permanent et précis à +-0,5 K
Convient à l'implantation en extérieur : protection optimale contre les intempéries grâce à une peinture résistante aux UV et à l'écran tactile protégé
Large plage de fonctionnement de -20 °C à +45 °C
Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions (sans modifier le câblage) et à une large plage de température de fonctionnement
Résistance chauffante intégrée pour préchauffer le fluide
Matériau
Aluminium AlMg3
Finition
Résistant aux UV
Couleur
RAL 7035 texturé
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée (bornier de raccordement à enficher)
Documentation multilingue
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 24
IP 54 (électrique)
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Tension nominale
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 710 mm
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +20 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...45 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
5 °C...35 °C
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,2 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
Pression de la pompe
Pour 50 Hz: 2,9 bar
Débit (eau)
Pour 50 Hz: 18,5 l/min
Pour 60 Hz: 18,5 l/min
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 2,44 kW
Pour 60 Hz: 2,71 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 3,57 A
Pour 60 Hz: 4,13 A
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 15 A
Circuit d'eau
Fermé sous pression
Connexion hydraulique
Taraudage ¾"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Poids en fonctionnement
120 kg
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
109 kg
Poids brut
119 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
ETIM 9
EC000855
Description produit
Refroidisseur d'eau Blue e+ Hybrid IT 6,7 kW, 380-415 V, 3~, 50 Hz, 440-480 V, 3~, 60 Hz, LHP : 450 x 1020 x 710 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Informations supplémentaires
Licence Terms (Software)
Notice d'utilisation R-513A
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A