Les refroidisseurs d'eau Blue e+ sont efficaces, flexibles et compacts. Ils offrent une production centralisée économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Jusqu'à 70% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à l'Inverter. Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. L'utilisation intuitive via écran tactile ainsi que les interfaces de communication intelligentes assurent une utilisation et une analyse aisées.
- Numéro d'article:
- SK 3434450
- Avantages
- Les refroidisseurs d'eau Blue e+ assurent un refroidissement centralisé et efficace d'agents de refroidissement avec une haute précision de température due à un inverter
- Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions (sans modifier le câblage) et à une large plage de température de fonctionnement
- Sécurité maximale grâce à un limiteur de débit intégré et un contrôleur de débit
- Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
- Conception compacte et modulaire pour un encombrement au sol minimal
- Pompes avec moteur IE3 de haut rendement
- Couleur
- RAL 7035 texturé
- Composition de la livraison
- Unité complète prête à être raccordée (bornier de raccordement à enficher)
Documentation multilingue - Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 24
- IP 54 (électrique)
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
- Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 6,8 kW - Tension nominale
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 710 mm - Remarque
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +20 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...50 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 5 °C...35 °C
- Tolérance par rapport à la température de consigne
- ± 0,5 K
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 1,05 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t - Pression de la pompe
- Pour 50 Hz: 2,8 bar
- Puissance absorbée par la pompe de liquide de refroidissement 50/60 Hz
- 0,58 / 0,78 kW
- Débit (eau)
- Pour 50 Hz: 20 l/min
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 2,69 kW
Pour 60 Hz: 2,94 kW - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 4,6 A
Pour 60 Hz: 4,4 A - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 15 A
- Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 EN 14511
- 2,73
- Circuit d'eau
- Ouvert
- Connexion hydraulique
- Taraudage ¾"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Cuve
- Matériau: Matière plastique PE
Volume: 12 l - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 105 kg
- Poids brut
- 115 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
- SK Refroidisseur d'eau Blue e+, 7,0 kW, 380-415 V, 3~, 50 Hz, 440-480 V, 3~, 60 Hz, LHP : 450 x 1020 x 710 mm
- Documentations
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Informations supplémentaires
- Instructions (R-1234yf)