La gamme de climatiseurs Blue e+ Dynamic a été conçue pour être installée dans des applications dynamiques. Les climatiseurs sont testés conformément à la norme DNV-CG-0339 et conviennent donc particulièrement pour une utilisation sur les navires (p. ex. armoires électriques dans le local machines). Grâce à leur construction mécanique particulièrement robuste, ils conviennent à toutes les applications soumises à des vibrations importantes, comme par exemple dans les ports (grues), la logistique (transstockeurs) ou les aéroports (convoyeurs de bagages).
- Numéro d'article:
- SK 3487937
- Modèle
- montage latéral
dynamic - Avantages
- Plus d'efficacité : coefficient de rendement énergétique saisonnier (SEER) très élevé > 6,2
- Plus de flexibilité : possibilités d'utilisation multiples pour des applications dynamiques sans mise en place d'infrastructures coûteuses – même les équipements ultérieurs sont aisément réalisables
- Plus de sécurité : fiabilité maximale, nécessite moins d'entretien et rapidité de la mise en oeuvre
- Plus de simplicité : conception, utilisation et montage aisés
- Domaines d'application
- pour les applications maritimes et dynamiques
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) - Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,7 kW - Tension nominale
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- Pour respecter les prescriptions CEM conformément aux exigences DNV-CG-0339, une bobine supplémentaire (référence SK 3124.010) doit être installée pour chaque phase dans le câble d'alimentation du climatiseur. Cette bobine permet le fonctionnement en tension 220-240 V, 1~ et 380-440 V, 3~, 50/60Hz. Le climatiseur SK 3187.937 peut être utilisé exclusivement en mode triphasé.
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- Une protection appropriée contre les surtensions est à prévoir pour protéger les climatiseurs Blue e+.
Tension de régime < 460 V (3~) : Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Tension de régime > 460 V (3~) : Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) et 480 V +6 % (509 V)
- Hint Construction
- Intégration partielle pas possible
- Puissance nominale
- 1,05 kW
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 1.250 m³/h
Circuit interne: 1.250 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63 - Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 294 mm - Découpe nécessaire pour le montage
- Largeur de découpe: 433 mm
Hauteur de découpe: 1.579 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit interne IP 55
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 1,1 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le système de compression: 0,65 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le caloduc: 0,45 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t - Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...60 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
- 3 °C...60 °C
- Plage de températures de fonctionnement du caloduc
- -20 °C...45 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,94 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 24 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 55,2 kg
- Poids brut
- 72 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 273,35 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- Description produit
- SK Climatiseur Blue e+ Dynamic pour montage latéral, puissance frigorifique 2,6 kW, fluide frigorigène R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, en tôle d'acier, L450 x H1600 x P294 mm
- Documentations
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions (R-1234yf)
- Licence Terms (Software)
- Logiciel
- Updater