Extension HD pour armoire électriques HD

Numéro d'article: HD 4000585

Capot incliné de 30° pour éviter tout dépôt de liquides ou d'objets. Montage sans interstice sur une armoire HD.

Numéro d'article:
HD 4000585
Modèle
Toit incliné de 30° vers l'avant
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur à l'avant: 40 mm
Hauteur à l'arrière: 333 mm
Profondeur: 500 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12 kg
Poids brut
12,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177693753
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique