Bac à déchets pour WS 540

Numéro d'article: AS 4051115

Pour l'élimination des déchets directement au poste de travail.

Numéro d'article:
AS 4051115
Description produit
Pour l'élimination des déchets directement au poste de travail.
Avantages
Fixation par l'avant sans influence sur la liberté des jambes
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 150 x 290 x 320 mm
Contenance : 12 litres
Matériau
Plastique
Couleur
Gris foncé
Composition de la livraison
Bac à déchets
Support
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
4051.100
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
2,3 kg
Numéro du tarif douanier
39211900
EAN
4028177957503
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Description produit
AS WS540 Waste bin
Documentations
Notice d'utilisation