Panneau à étriers de guidage, 1 U 19" (482,6 mm)

Numéro d'article: DK 5302203

1 U, 4 étriers de guidage intégrés pour fibres optiques permettent le guidage optimal de max. 48 fibres.

Numéro d'article:
DK 5302203
Description produit
Les 4 étriers de guidage pour fibres optiques intégrés à l'avant permettent un rangement optimal des fibres individuelles (max. 48 fibres) tout en respectant les rayons de courbure minimaux.
Matériau
Panneau : tôle d'acier
Étrier : matière plastique bi-composant
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
0,913 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Description produit
IT Panneau guide-câbles 19" 1U