Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Référence: VX 5302351

Pour fixer un contact de porte sur l'ossature.

Référence:
VX 5302351
Description produit
Pour fixer un contact de porte à l'ossature des armoires VX et des baies VX IT et TX CableNet en association avec les différents modèles de porte de ces modèles. En fonction du modèle de porte choisi, la fixation s'effectue, en haut, sur la partie horizontale supérieure de l'ossature ou sur les profilés verticaux latéraux.
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,065 kg
Poids brut
0,069 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177965645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Équerre de montage pour la fixation d'un contact de porte sur l'ossature du VX, VX IT en association avec les différents modèles de portes des armoires électriques VX, VX IT.
Documentations
Info sheet