Baie réseau/serveur VX IT avec porte ajourée et montants 19" « dynamic »

Numéro d'article: VX 5315818

Baie réseau/serveur VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle dynamic disponible dans différentes dimensions.

Numéro d'article: PRO106864

PDU UK basic

Numéro d'article: 5301235

Verrouillage intérieur pour panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO115470

PDU metered plus

Numéro d'article: PRO115471

PDU UK, modèle Metered

Numéro d'article: PRO115366

PDU managed

Numéro d'article: PRO115365

PDU switched

Numéro d'article: PRO115269

PDU metered

Numéro d'article:
VX 5315818
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour
RAL 7035
Couleur
Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature VX avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env.  85 % de la surface totale)
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur
47 U
Unités de hauteur
47 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
150 mm / 325 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
725 mm
Fixation 19"
vissé sur l'ossature en haut et sur la traverse latérale en bas à l'aide d'équerres de montage
Modèle
dynamic
Modèle de toit
en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
Modèle porte à l'arrière
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180°
Modèle porte à l'avant
Porte monobloc en aluminium avec aération et charnières à 180°
Modèle de montants
Montants 19" « dynamic » dans la baie VX IT
Modèle de base
à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Position de montage des montants
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
18 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
94 kg
Poids brut
95,1 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
234,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177945371
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
VX IT, montants 19" « dynamic », en avant et arrière, ajourée, LHP 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Visio Shapes