Pour le montage de coffrets de commande avec découpe de bras porteur ▭ 120 x 65 mm et la console de raccordement VESA 75/100
- Numéro d'article:
- CP 6212500
- Modèle
- Pour le montage de coffret de commande avec découpe de bras porteur ▭ 120 x 65 mm et console de raccordement VESA 75 / 100 sur :
Couplage CP 120, 6212.300
Fixation CP 120, 6212.320
Couplage d'angle 90° CP 120, 6212.380
Articulation pivotante avec bras porteur (6206.850)
Articulation pivotante pour l'intégration dans une machine (6206.870) - Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Matériel de fixation - Rifid y/n
- Oui
- Dimensions
- Hauteur: 40 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,552 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Adaptateur bras porteur D130mm/120x65mm
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Info sheet