Support de clavier pivotant

Numéro d'article: CP 6514200

Pour poser les claviers standards lors des travaux de programmation et de maintenance, distance de montage des supports de tablette pour un rabattement sans problème min. 300 mm.

Numéro d'article:
CP 6514200
Description produit
Pour recevoir les claviers standards lors des opérations de programmation ou de maintenance. Ecartement de montage des supports de clavier pour l'introduction aisée, min. 300 mm. Profondeur suffisante pour claviers jusqu'à max. 210 mm.
Avantages
Sûrs et peu encombrants, les supports de claviers se replient après emploi sous la paroi où ils sont fixés laissant une entière liberté de mouvement à l'opérateur.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
sous Comfort-Panel (largeur de face avant de 385 mm min.)
sous OptiPanel (largeur de face avant de 405 mm min.)
sous des surfaces suffisamment grandes comme p. ex. des plans de travail IW, coffrets de commande AX avec poignées
sur des surfaces verticales (portes / panneaux latéraux)
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,089 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177388260
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Support clavier pivotant
Fiches techniques
Informations techniques générales