Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.
- Numéro d'article:
- CX 6720000
- Modèle
- Partie supérieure
- Description produit
- Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret
Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Serrure : panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 515 mm - Profondeur en haut
- 125 mm
- Profondeur en bas
- 245 mm
- Code IK
- IK10
- Remarque
- Une partie centrale et une partie inférieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 515 mm
Profondeur en haut: 125 mm
Profondeur en bas: 245 mm - Nombre de serrures
- 2
- Modèle du dispositif de fermeture
- Dispositif de verrouillage
- Serrure à clé
- Panneton double de 3 mm
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15 kg
- Poids brut
- 16,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177983687
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- CX Partie supérieure de pupitre en 3 parties, L : 600 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Notice d'utilisation