Partie inférieure de pupitre CX

Référence: CX 6700000

Parties inférieures de pupitre CX, quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.

Référence: 6730900

Plaque d'obturation pour pupitres CX

Référence: 6710000

Partie centrale de pupitre CX

Référence: 6720000

Partie supérieure de pupitre CX

Référence: 6730700

Rail pour l'aménagement intérieur

Référence: 8619700

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Référence: 8660002

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660022

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660031

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660041

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence:
CX 6700000
Modèle
Partie inférieure
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret ouvert en partie supérieure
Porte simple ou double à l'avant, avec système de verrouillage à trois points
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
520 mm x 625 mm
Nombre de portes
1
Angle d'ouverture de la porte
130°
Code IK
IK10
Remarque
Une plaque d'obturation est requise pour fermer la partie inférieure du pupitre
Une partie centrale de pupitre et une plaque d'obturation pour partie centrale de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 2 parties.
Une partie centrale et une partie supérieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Nombre de serrures
1
Modèle du dispositif de fermeture
Système de verrouillage à trois points
Serrure à clé
Panneton double de 3 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
31 kg
Poids brut
33 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177983595
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
CX Partie inférieure de pupitre en 3 parties, L600xH675xP400 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés