Panneau guide-câbles, 2 U

Référence: DK 7269135

Pour recevoir les fibres optiques et les câbles en cuivre.

Référence:
DK 7269135
Description produit
Pour recevoir les câbles optiques et cuivre. Les fibres qui viennent des patch-panels sont posées dans le bac via les passages et peuvent être réparties latéralement. Les ouvertures arrondies protègent les gaines de câbles.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,591 kg
Poids brut
1,773 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Panneau guidage de câbles