Montants 19" pour FlatBox

Numéro d'article: DK 7507706

Equerre en L comme deuxième niveau de fixation.

Numéro d'article:
DK 7507706
Description produit
Equerre en L comme deuxième plan de montage 19".
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage rapide sans outil inclus
Unités de hauteur
6 U
Remarque
Le deuxième niveau de fixation doit toujours être commandé dans une hauteur identique à celle du coffret de base.
L'équipement partiel n'est pas possible
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,56 kg
Poids brut
0,693 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177551497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Montants 19'' 6U
Documentations
Info sheet