Platine de montage avec rail oméga intégré

Numéro d'article: TS 7526964

A visser, avec profilé oméga intégré pour l'encliquetage direct des composants comme les variateurs de vitesse, les thermostats pour armoires électriques et les hygrostats.

Numéro d'article:
TS 7526964
Description produit
Pour l'encliquetage direct des accessoires comme les variateurs de vitesse de rotation, les thermostats et les hygrostats pour armoires électriques.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Platine de montage
Avec accessoires de fixation
Convient à
Type de coffret: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,196 kg
Poids brut
0,206 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177246799
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS 8 Platine de montage avec rail oméga intégré, pour l'encliquetage direct des accessoires, pour AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE, en tôle d'acier zinguée
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés