- Référence:
- DK 7825900
- Composition de la livraison
- 4 roulettes (2 orientables) avec matériel d'assemblage
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Type de coffret: TX CableNet
- Clearande floor
- 40 mm
- Remarque
- Uniquement pour les armoires sans plaque passe-câbles, châssis ou cadre.
- Charge max. admissible (statique) par élément
- 250 kg
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 6,1 kg
- Poids brut
- 6,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
DK Kit de transport, pour TS IT, TX CableNet, sans plaque passe-câbles / châssis de protection / cadre inférieur, 4 roulettes, dont 2 orientables, max. 2 500 N par équipement