Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8660110

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.

Référence:
VX 8660110
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Clearande floor
100 mm
Charge admissible
Charge dynamique max. en utilisant 4 roulettes doubles orientables (armoire individuelle) : 3000 N
Poids/UE
8,63 kg
Unité d'emballage
4 p.
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177984837
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Roulettes de transport, 2 avec et 2 sans dispositif de blocage
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Product presentations