Pour augmenter la protection arrière contre les contacts des coupe-circuits à fusibles dans la partie supérieure lors du montage sur un jeu de barres d'entraxe 185 mm avec plastron de protection contre les contacts.
- Numéro d'article:
- SV 9677415
- Description produit
- Pour augmenter la protection arrière contre les contacts des coupe-circuits à fusibles dans la partie supérieure lors du montage sur un jeu de barres d'entraxe 185 mm avec plastron de protection contre les contacts.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 7035
- Pour taille
- 1 - 3
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,112 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
- SV Capot IP2X sectionneur NH