Cloisons fonctionnelles pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9683488

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.

Numéro d'article:
SV 9683488
Modèle
avec fente d'aération
Description produit
Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associé aux panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 1 à 4. La fixation s'effectue sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel ou sur le profilé de l'armoire. Les découpes intégrées avec possibilité de découpe préestampée servent au passage vertical des lignes de commande ou des goulottes de câbles ainsi qu'au passage de jeux de barres de distribution ou de kits de jonction.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
L'utilisation de panneaux latéraux pour compartiment fonctionnel est nécessaire pour compartimenter les compartiments fonctionnels et respecter les formes normées.
Dimensions
Largeur: 711 mm
Profondeur: 780 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
8,5 kg
Poids brut
9,12 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
35,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177936348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Cloison fonctionnelle, VX L=800 P=800
Homologations
Lloyds Register
Documentations
Notice d'utilisation