Ossature d'armoire avec toit en tôle et équipement intérieur flexible. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries.
- Référence:
- SV 9690030
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Montants : tôle d'acier de 2 mm
Entretoise transversale avec équerre de fixation en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Montants 19" : zingués
Entretoise transversale avec équerres de fixation : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 42 kg
- Poids brut
- 42,5 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Description produit
- VX ESS Ossature pour stockage de batteries L600xH2000xP600 mm avec équipement intérieur
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation