Armoire de stockage de batteries VX ESS

Référence: SV 9690040

Ossature d'armoire avec toit, porte et panneau arrière ajourés. Avec un équipement intérieur flexible. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries avec glissières.

Référence: 4177000

Rails de montage 23 x 23 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Référence: 2092200

Écrous cage

Référence: 4157000

Écrous coulissants

Référence:
SV 9690040
Modèle
Avec un équipement intérieur flexible
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte et panneau arrière ajourés
Toit
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
66 kg
Poids brut
66,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
208,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177044272
ETIM 9
EC000261
Description produit
VX ESS Armoire de stockage de batteries L600xH2000xP600 mm, avec porte, panneau arrière, équipement intérieur
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation