Ossature d'armoire avec toit, porte et panneau arrière ajourés. Avec un équipement intérieur flexible. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries avec glissières.
- Référence:
- SV 9690041
- Modèle
- Avec un équipement intérieur flexible
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte et panneau arrière ajourés
Toit
Serrure : panneton double de 3 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 20
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 68,1 kg
- Poids brut
- 72,1 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 216,29 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177044296
- ETIM 9
- EC000261
- Description produit
- VX ESS Armoire de stockage de batteries L600xH2000xP800 mm, avec porte, panneau arrière, équipement intérieur
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation