Une législation plus stricte, telle que le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés, implique que les entreprises industrielles sont désormais appelées à jouer un rôle déterminant dans la protection du climat. Objectif : réduire leur empreinte carbone. Si ces entreprises veulent rester compétitives sur les marchés mondiaux, il leur faut agir sans tarder. Chez Rittal, nous comprenons parfaitement cette prise de conscience de l’urgence. C’est pourquoi nous nous sommes d’ores et déjà lancés dans une adaptation progressive de notre gamme de produits de climatisation au fluide frigorigène R-513A, plus respectueux de l’environnement..
Changement de fluide frigorigène sans effort ni dépense supplémentaire
En changeant de fluide frigorigène, nous vous donnons l’assurance que votre production continuera non seulement à respecter la législation en vigueur, mais aussi à préparer un avenir plus durable.
La gamme de base des climatiseurs Rittal appartenant aux séries Blue e+ et Blue e est concernée par ce changement. En outre, nos refroidisseurs Blue e+ et Blue e sont en train de passer progressivement au fluide frigorigène R-513A. Seule exception à la règle : nos climatiseurs Blue e+ S dont la puissance s’échelonne entre 0,3 et 1,0 kW, dans la mesure où le fonctionnement de ces unités repose d’ores et déjà sur le fluide frigorigène R-513A.
Vous ne devrez consentir à aucune dépense, effort, travail ou frais supplémentaires ; ni en ce qui concerne les nouveaux schémas, ni en ce qui concerne les modifications apportées à la numérotation des pièces. Nous nous efforçons de simplifier au maximum cette transition pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier.
Plaidoyer en faveur de l’usage du fluide frigorigène R-513A
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) inférieur : Le fluide frigorigène R-513A se distingue par un PRP très inférieur à celui du fluide frigorigène R134a. Le PRP du R134a s’élève à 1.430, contre 631 pour le R-513A. S’agissant de nos refroidisseurs, leur PRP s’en trouve réduit de 70 % (passant de 2.088 pour le R410a à 631 pour le R-513A).
Cela signifie que nos produits sont conformes aux exigences rigoureuses du marché américain, où un PRP inférieur à 700 s’appliquera aux climatiseurs à partir du 1er janvier 2025 et aux refroidisseurs à partir du 1er janvier 2026 (exigence déjà en vigueur en Californie et dans l’état du Washington depuis le 1er janvier 2024). Notre gamme de produits permet également de respecter la réglementation canadienne, applicable à partir du 1er janvier 2025, laquelle prévoit un PRP inférieur à 750 pour les refroidisseurs.
Nous entendons continuer à développer nos solutions de refroidissement efficaces sur le plan énergétique et respectueuses de l’environnement et à employer des fluides frigorigènes qui répondent aux futures exigences mondiales en matière de protection de l’environnement. Par conséquent, vous avez l’assurance d’être entre de bonnes mains. Aujourd’hui comme dans les années à venir.
Informations importantes : Ces réglementations ne s’appliquent qu’aux nouvelles unités – dès lors, rien ne s’oppose, avant 2032, à l’exploitation et à la maintenance d’équipements existants dont le fonctionnement repose sur les fluides frigorigènes R134a/R410a. À partir de 2032, une interdiction de maintenance et d'entretien s’appliquera aux équipements utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP est supérieur à 750.
Avantages à en tirer
- Pérennité : Votre équipement sera d’ores et déjà conforme aux futures exigences légales applicables en Europe et aux États-Unis.
- Durabilité : L’usage d’un fluide frigorigène plus respectueux de l'environnement se traduira par une réduction de l’empreinte carbone de votre production.
- Perspectives commerciales à l’échelle internationale : Forte d’un PRP inférieur à 700, notre gamme de solutions de climatisation offre un accès illimité aux marchés du monde entier.
Saviez-vous que vous êtes tenu de vous enregistrer sur le portail des gaz à effet de serre fluorés de l’Union européenne si vous envisagez d’importer et d’exporter des fluides frigorigènes contenant des gaz à effet de serre fluorés ?
Nous sommes à votre disposition !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés et le changement de fluide frigorigène.