VX IT Open

Artikelnummer: VX 1182095

Uitvoering VX IT-standaard, zonder voor- en achterdeur

Artikelnummer:
VX 1182095
Uitvoering
Kastframe VX met dakplaat
zonder frontdeur en deur achter
geventileerd
zonder zijwanden
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe en dak: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Kastframe
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 193 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
720 mm
19"-bevestiging
boven en onder aan het diepteprofiel geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor en achter
Belastbaarheid
15.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
12.000 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
67 kg
Brutogewicht
69 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177973312
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT Open, 19"-profielen boven en onder aan diepteprofielen geschroefd, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Handleiding